Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 95 mm / [Traglast] 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Die Apparate-Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 95 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 50 daN (kgf) ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Sie sind in Nylon wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ET75N |
ET75NS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Spezifikationen | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | kA | Zum Einschrauben | 4989999676228 | 500-8221 | 191 | ||
10.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | Einschraubbar/mit Stopper | 4989999676235 | 500-8239 | 220 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Montage- Höhe H(mm) | 95 | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last(daN) | 50 | Radwerkstoff | Nylon | Radmerkmale | kA |
Befestigungsmaterial | Stahl | Gewinde-Ø | W3/8 | Rollen-Ø D(mm) | 75 |
Radbreite(mm) | 21 | Lastkategorie | Geringe Last | Achsenlänge L(mm) | 14 |
Zulässige Last(kgf) | 50 | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Spezifikationen
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften