Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 97 mm / [Traglast] 40.8 daN (kgf) | 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TRUSCO NAKAYAMA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt 97 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt bei 40.8 daN (kgf) | 40 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TYLTF75RHS
Rollenausführung | Einsteckausführung | Montage- Höhe H(mm) | 97 | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | Mit Rotationsklemme | Zulässige Last(daN) | 40 | Radwerkstoff | Kautschuk |
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 75 |
Radbreite(mm) | 21 | Lastkategorie | Geringe Last | Achsenlänge L(mm) | 38 |
Zulässige Last(kgf) | 40.8 | Spezifikationen | Rohreinsatzausführung/mit Stopper | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
JAN-Code | 4989999687170 | Bestellcode | 278-3231 | Masse(g) | 295 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen mit Bremse / TYLTF75RHS / Gummi / Spreizklemmung, die Teilenummer ist TYLTF75RHS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TYLTF75RHS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften