Lenkrollen / TYPJ□□□ / Kunststoff Felge / Gummi-Belag / Lochplatte

Lenkrollen / TYPJ□□□ / Kunststoff Felge / Gummi-Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 177 mm / [Traglast] 102, 132.6 daN (kgf) | 100, 130 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Verwendet werden die Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 144 und 177 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 102, 132.6 daN (kgf) | 100 oder 130 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYPJ100
TYPJ130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

35.12 €

1 6 Arbeitstage 14410067(74)67(74)95951003291024989999531459277-65881020

40.59 €

1 6 Arbeitstage 17713075(82)75(82)1051051304011132.64989999531466277-65961320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Leise Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk Radmerkmale kA
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Lastkategorie Mittlere Last Spezifikationen Verwendet proprietäre "DRS"-Struktur, beinhaltet Doppellager
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support