Lenkrollen / TYEJ□□□, TYEJB□□□ / Gummi Rad / Lochplatte

Lenkrollen / TYEJ□□□, TYEJB□□□ / Gummi Rad / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | antistatisch | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 102, 150 daN (kgf) | 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Die Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 144 und 198 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 102, 150 daN (kgf) | 100 oder 200 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 220 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYEJ100
TYEJ130
TYEJ150
TYEJB-130A
TYEJB-150A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

35.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14480.01~140.00kA10067(74)67(74)9595100321024989999531008278-11581090

52.09 €

1 6 Arbeitstage 177140.01~220.00kA18075(82)75(82)105105130401304989999531015278-11661900

56.02 €

1 6 Arbeitstage 198140.01~220.00kA20087(94)87(94)120120150401504989999531022278-11742270

71.71 €

1 6 Arbeitstage 177140.01~220.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)10075(82)75(82)105105130321304989999252446450-99272000

77.70 €

1 6 Arbeitstage 198140.01~220.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)18087(94)87(94)120120150401504989999252453450-99352170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung Radwerkstoff Kautschuk
Radmerkmale Antistatisch Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11 Spezifikationen Verhindert das Haftenbleiben von Staub/beinhaltet Gewerbelager
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support