Lenkrollen / TYPBJ□□□, TYPBJB-□□□A / Phenol Rad / Lochplatte

Lenkrollen / TYPBJ□□□, TYPBJB-□□□A / Phenol Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Wärmebeständigkeit | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 102, 204 daN (kgf) | 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol



TRUSCO NAKAYAMA hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 144 und 198 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 102, 204 daN (kgf) | 100 oder 200 daN (kgf). Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Phenol verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYPBJ100
TYPBJ130
TYPBJ150
TYPBJB-100A
TYPBJB-130A
TYPBJB-150A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

83.30 €

1 6 Arbeitstage 14480.01~140.00kA10067(74)67(74)9595100321024989999531275278-36221010

100.45 €

1 6 Arbeitstage 177140.01~220.00kA18075(82)75(82)10510513040183.64989999531282278-36311610

113.13 €

1 6 Arbeitstage 198140.01~220.00kA20087(94)87(94)120120150402044989999531299278-36491870

95.14 €

1 6 Arbeitstage 14480.01~140.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)10067(74)67(74)9595100321024989999252347450-98201160

119.02 €

1 9 Arbeitstage 177140.01~220.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)18075(82)75(82)10510513040183.64989999252354450-98381890

93.37 €

1 6 Arbeitstage 198140.01~220.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)20087(94)87(94)120120150402044989999252361450-98462150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Radwerkstoff Phenol Radmerkmale Wärmebeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Lastkategorie Mittlere Last
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11 Spezifikationen Wärmebeständige Fettspezifikationen Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support