Einstellschraube (Ausführung für 500 bis 600 kg)

Einstellschraube (Ausführung für 500 bis 600 kg)
  • Mengenrabatt
· The most standard adjuster bolt suitable for various applications thanks to its high allowable load.
· Machine tools, vending machines, conveyors, work benches, computer racks, control panels, and scientific instruments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NA16X100
NA16X130
NA16X150
NA16X180
NA20X100
NA20X150
NA20X180
NB12X100
NB12X120
NB12X150
SUSNA16X100
SUSNA16X130
SUSNA16X150
SUSNA16X180
SUSNA20X100
SUSNA20X130
SUSNA20X150
SUSNA20X180
SUSNB12X100
SUSNB12X120
SUSNB12X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Last (zul.)
(kN)
Gesamthöhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Einpresszapfen-Durchmesser
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

11.30 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-5.88129161007524989999315004231-4002333

12.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-5.88159161307524989999315011231-4011372

13.40 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-5.88179161507524989999315028231-4452390

12.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-5.88209161807524989999315035231-4029441

14.69 €

1 7 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-5.8813220100752.54989999315042231-4037493

16.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-5.8818220150752.54989999315066231-4461600

17.32 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-5.8821220180752.54989999315073231-4053672

8.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-4.912212100551.754989999315240231-4240172

8.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-4.914212120551.754989999315257231-4258190

10.75 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-4.917212150551.754989999315264231-4568205

28.20 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA4.9129161007524989999315080231-4126299

31.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA4.9159161307524989999315097231-4134357

31.75 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA4.9179161507524989999315103231-4495380

35.03 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA4.9209161807524989999315110231-4142422

39.32 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA4.913220100752.54989999315127231-4151496

43.78 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA4.916220130752.54989999315134231-4169549

47.26 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA4.918220150752.54989999315141231-4509585

50.73 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA4.921220180752.54989999315158231-4177655

17.51 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA5.8812212100551.754989999315271231-4282165

18.15 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA5.8814212120551.754989999315288231-4291185

19.61 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA5.8817212150551.754989999315295231-4541210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Standard Handgriff mit Höhenverstellung kA
Eigenschaften Standard Ausführung (Schwenkfähigkeit) kA Anzahl pro Packung(Stück) 1

Technischer Support