Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Last (zul.) (kN) | Gesamthöhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Gewindelänge (mm) | Einpresszapfen-Durchmesser (mm) | Gewindesteigung (mm) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 132.5 | 16 | 100 | 80 | 2 | 4989999315165 | 231-4061 | 344 | ||
13.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 162.5 | 16 | 130 | 80 | 2 | 4989999315172 | 231-4070 | 387 | ||
15.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 182.5 | 16 | 150 | 80 | 2 | 4989999315189 | 231-4479 | 412 | ||
16.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 212.5 | 16 | 180 | 80 | 2 | 4989999315196 | 231-4088 | 444 | ||
16.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 135.5 | 20 | 100 | 80 | 2.5 | 4989999315202 | 231-4096 | 511 | ||
16.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 165.5 | 20 | 130 | 80 | 2.5 | 4989999315219 | 231-4100 | 578 | ||
18.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 185.5 | 20 | 150 | 80 | 2.5 | 4989999315226 | 231-4487 | 610 | ||
10.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 124 | 12 | 100 | 61 | 1.75 | 4989999315301 | 231-4266 | 175 | ||
10.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4.9 | 144 | 12 | 120 | 61 | 1.75 | 4989999315318 | 231-4274 | 195 | ||
11.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 174 | 12 | 150 | 61 | 1.75 | 4989999315325 | 231-4533 | 212 | ||
30.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.88 | 132.5 | 16 | 100 | 80 | 2 | 4989999315530 | 231-4185 | 342 | ||
33.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.88 | 162.5 | 16 | 130 | 80 | 2 | 4989999315547 | 231-4193 | 384 | ||
36.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.88 | 182.5 | 16 | 150 | 80 | 2 | 4989999315554 | 231-4517 | 412 | ||
38.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.88 | 212.5 | 16 | 180 | 80 | 2 | 4989999315561 | 231-4207 | 455 | ||
43.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.88 | 135.5 | 20 | 100 | 80 | 2.5 | 4989999315578 | 231-4215 | 509 | ||
48.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.88 | 165.5 | 20 | 130 | 80 | 2.5 | 4989999315585 | 231-4223 | 876 | ||
51.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.88 | 185.5 | 20 | 150 | 80 | 2.5 | 4989999315592 | 231-4525 | 612 | ||
54.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.88 | 215.5 | 20 | 180 | 80 | 2.5 | 4989999315608 | 231-4231 | 681 | ||
17.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.88 | 124 | 12 | 100 | 61 | 1.75 | 4989999315615 | 231-4304 | 177 | |
18.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.88 | 144 | 12 | 120 | 61 | 1.75 | 4989999315622 | 231-4312 | 192 | |
19.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.88 | 174 | 12 | 150 | 61 | 1.75 | 4989999315639 | 231-4550 | 220 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Mit Kunststoffabdeckung | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Gewinde) | Stahl | Werkstoff (Korpus) | Stahl | Werkstoff (elastisches Unterteil) | Vinylchlorid (PVC) |
Eigenschaften | Standard | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA | Spezifikationen | Mit Stollen |
Anzahl pro Packung(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Last (zul.)(kN)
Gesamthöhe(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Gewindelänge(mm)
Einpresszapfen-Durchmesser(mm)
Gewindesteigung(mm)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften