Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TS34LR |
TS35LR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 230 | Rund: 3,5/L Sitz: 3,3 | 4989999290684 | 302-2099 | 54 | ||
9.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 254 | Rund: 3,5/L Sitz: 3,2 | 4989999290691 | 302-2102 | 46 |
Loading...
Montagerichtung | Öffnung nach oben/Öffnung nach oben/Öffnung nach Vorn | Schienenausführung | Expansion und Kontraktion・Schieben | Flexible, Gleitausführung | Runde Gleitstange |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | NA | Anschlag lösen | NA | Werkstoff | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) |
Oberflächenbehandlung | Verchromt | Nenngröße | Gemeinsam mit Links/Rechts | Dicke(mm) | 5.0 |
Bohrungsanzahl | Rund: 3/L Sitz: 2 | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften