Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 120, 400 daN (kgf) | 123, 408 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk, Stahl
Mit den Transporträdern von TRUSCO NAKAYAMA kann man Gegenstände bewegen. Das maximale Gewicht, das die Transporträder tragen können, liegt je nach Ausführung bei 120, 400 daN (kgf) | 123 oder 408 kg. Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethankautschuk und Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TUW75 |
TUW100 |
TUW130 |
TUW150 |
TUW200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 32 | 10 | 37 | 120 | 123 | 4518772003069 | 171-2632 | 210 | ||
21.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 35 | 12 | 44 | 171 | 174 | 4518772003076 | 171-2659 | 380 | ||
32.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | 42 | 20 | 54 | 250 | 255 | 4518772003083 | 171-2675 | 780 | ||
39.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 45 | 20 | 55 | 300 | 306 | 4518772003090 | 171-2691 | 910 | ||
60.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 46 | 20 | 58 | 400 | 408 | 4518772003106 | 171-2713 | 1500 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Polyurethan | Lager | Ohne |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Stahl | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften