Transporträder / HTUW□□□ / PUR-Belag

Transporträder / HTUW□□□ / PUR-Belag

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 171, 300 daN (kgf) | 174, 306 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk, Stahl



Verwendet werden die Transporträder von TRUSCO NAKAYAMA für den Transport von Objekten. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 171, 300 daN (kgf) | 174 oder 306 kg betragen. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Polyurethankautschuk und Stahl verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HTUW150

Teilenummer
HTUW150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.02 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Polyurethan Rad-Ø außen(mm) 150
Radbreite(mm) 40 Bohrungs-Ø(mm) 15 Nabenbreite(mm) 50
Lager Ohne Max. Last/Zulässige Last(daN) 300 Max. Last/Zulässige Last(kg) 306
Radwerkstoff Stahl Stückzahl(Stück) 1 JAN-Code 4989999124828
Bestellcode 392-5889 Masse(g) 720

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / HTUW□□□ / PUR-Belag, die Teilenummer ist HTUW150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HTUW150.

Technischer Support