Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TCH3A |
TCH4A |
TCH5A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | S (mm) | P1/P2 (mm) | T (mm) | d (mm) | Kompatibler Kettendurchmesser (φ) | Montagebohrung | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.3 | 16 | 30 | 2 | 4.2 | 3 | 2 | 4989999821628 | 352-3802 | 0.019 | |
10.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 18 | 40x16 | 3 | 5.2 | 4 | 4 | 4989999821604 | 352-3781 | 0.049 | |
19.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 20 | 47x38 | 4 | 6.2 | 5 | 4 | 4989999821581 | 352-3764 | 0.142 |
Loading...
Ausführung | Kette Hardware | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Stückzahl(Stk.) | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
S(mm)
P1/P2(mm)
T(mm)
d(mm)
Kompatibler Kettendurchmesser(φ)
Montagebohrung
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften