Schnappverschluss mit Schlüsselloch, Feder / Edelstahl【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P31HSUS

Teilenummer
P31HSUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.42 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgerät Durchmesser der Montagebohrung(mm) 3.2 Aufnahmebohrung Durchmesser(mm) 3.2 Schlüsselloch Durchmesser(mm) 5
Grundkorpus Länge(mm) 49 Grundkorpusbreite(mm) 16 Aufnehmerlänge(mm) 17
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung Hell Menge/Packung(Stück) 2
JAN-Code 4989999042047 Bestellnummer 384-0026 Masse(g) 81

Sie befinden sich auf der Seite für Schnappverschluss mit Schlüsselloch, Feder / Edelstahl, die Teilenummer ist P31HSUS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P31HSUS.

Technischer Support