Schnappverschluss, mit gekrümmtem Arm / Stahl【2-4 Stk. pro Packung】

Schnappverschluss, mit gekrümmtem Arm / Stahl
[Merkmale] Metallbeschläge können befestigt werden, indem vorstehende Teile usw. des Kastens vermieden werden. [Werkstoff] Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P1471
P1472
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hauptgerät Durchmesser der Montagebohrung
(mm)
Aufnahmebohrung Durchmesser
(mm)
Grundkorpus Länge
(mm)
Grundkorpusbreite
(mm)
Aufnehmerlänge
(mm)
Menge/Packung
(Stück)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

19.79 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 5.25.261372424989999086799232-8437180

27.54 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.53.539231544989999086782232-8305110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech (EN 1.0330 äquiv.) Oberflächenbehandlung Chromatiert, glänzend

Technischer Support