Schnappverschluss, mit Feder / Edelstahl【2-4 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P30SUS
P31SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hauptgerät Durchmesser der Montagebohrung
(mm)
Aufnahmebohrung Durchmesser
(mm)
Grundkorpus Länge
(mm)
Grundkorpusbreite
(mm)
Aufnehmerlänge
(mm)
Menge/Packung
(Stück)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

39.68 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5.25.26248.51224989999086911232-8267220

53.47 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.43.44036644989999086898232-8224180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

Technischer Support