Kugelgriffe / TSB□□□S / Edelstahl / nicht drehbar / Innengewinde

Kugelgriffe / TSB□□□S / Edelstahl / nicht drehbar / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.] / [Bauform] Kugelform / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Gewindegröße] M10, M12, M5, M6, M8



Die Kugelknöpfe von TRUSCO NAKAYAMA bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.]. Die Kugelknöpfe sind in der Bauform Kugelform erhältlich. Als Befestigungsmethode wird ein Innengewinde benutzt. Vorteilhaft ist hierbei die unkomplizierte und gleichzeitig feste Verbindung, die sich bei Bedarf leicht lösen lässt. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M10, M12, M5, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSB205S
TSB206S
TSB328S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Grifflänge H
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

40.59 €

1 6 Arbeitstage M5184989999423020329-213430

40.59 €

1 6 Arbeitstage M6184989999423037329-214230

40.05 €

21.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8294989999423068329-2177125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorgefertigt Form Kugelförmig Griffmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Griffoberfläche NA Werkstoff Montagebereich Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung des Montagebereichs NA
Befestigungsmethode Innengewinde Bestelleinheit 1 Stk. Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support