Sterngriffe Senkbohrung / TPKN

Sterngriffe Senkbohrung / TPKN
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl, Polypropylen / [Griffbereich] 16.5 - 26 mm / [Oberflächenbehandlung] chromatiert, unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form / [Farbe] schwarz



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffe Senkbohrung von TRUSCO NAKAYAMA eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Stahl und Polypropylen. Mit einem Griffbereich von 16.5 bis 26 mm bieten die Sterngriffe optimalen Halt. Sie sind chromatiert und unbeschichtet. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarz. Die Sterngriffe Senkbohrung sind in Stern- oder polygonaler Form verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPKN30-M5
TPKN30-M6
TPKN30-M8
TPKN40-M6
TPKN40-M8
TPKN50-M6
TPKN50-M8
TPKN50-M10
TPKN50-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Gewindesteigung
(mm)
Knopfhöhe
(mm)
Schraubentiefe
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

2.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.816.544989999232721433-30047

2.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6116.554989999232738433-30127.9

2.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M81.2516.564989999232745433-30219.9

3.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M611954989999232752433-303913.6

3.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.251964989999232769433-304715.5

4.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M612354989999232776433-305523.1

5.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M81.252364989999232783433-306325.2

2.89 €

1.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M101.52384989999232790433-307129.7

4.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.7526104989999232806433-308034.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Seite maschinell bearbeitet NA
Polygonale Form, Ausführung Achtkant Zusätzliche Funktionen NA Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Durchgangsbohrung
Befestigungsschraube, Planfläche NA Werkstoff Grundkörper Polypropylen Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Stahl Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Farbe Schwarz
Wärmebeständigkeit(°C) 70 Stückzahl(Stück) 1

Technischer Support