Doppelriegel-Gegenstück aus Edelstahl

Doppelriegel-Gegenstück aus Edelstahl
  • Mengenrabatt
[Features]
· Excellent corrosion resistance and heat resistance.
· Can be used for both sides.
· Hole of the seat is enlarged, to handle any displacement after installation.
· Handle treated with anti-skid process.

[Usage]
· Steel gate door, steel fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W貫抜 ステンレス製 共受け:関連画像

Teilenummer
TKNW107SU
TKNW152SU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
Maß C
(mm)
Maß D
(mm)
Maß E
(mm)
Maß F
(φ)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

12.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31503215374989999286939300-168785

21.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 45654517594989999287080300-1695122

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Spezifikationen Gemeinsam mit Links/Rechts Bearbeitung Griff Teil: Antirutschbearbeitung
Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support