Dreisterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / Typ TKB/TKN

Dreisterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / Typ TKB/TKN
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, Stahl, Phenol / [Griffbereich] 15 - 23 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 49 mm / [Oberflächenbehandlung] chromatiert, unbeschichtet, unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form



Die Dreisterngriffe von TRUSCO NAKAYAMA bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Messing, Stahl und Phenol. Mit einem Griffbereich von 15 bis 23 mm bieten die Dreisterngriffe optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 25 bis 49 mm auf. Sie sind chromatiert, unbeschichtet und unbeschichtet. Je nach Bedarf können Sie zwischen Stern- und polygonale Form für die Dreisterngriffe wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TKB1-M5X10
TKB1-M5X15
TKB1-M5X20
TKB2-M6X10
TKB2-M6X15
TKB2-M6X20
TKB2-M6X30
TKB3-M8X15
TKB3-M8X20
TKB3-M8X30
TKB4-M10X20
TKB4-M10X25
TKB4-M10X30
TKN1-M5
TKN2-M6
TKN3-M8
TKN4-M10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Gewinde, Endenbearbeitung Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Montageabschnitt, Material Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Außenform
(Ø)
Gewindesteigung
(mm)
Knopfhöhe
(mm)
Schraubentiefe
(mm)
Schraubenlänge
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

2.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Mit AußengewindeM5NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)250.815-104989999298864430-97748

2.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM5NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)250.815-154989999298871430-97828.3

2.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM5NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)250.815-204989999298888430-97918.4

2.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)31117-104989999298895430-980413.2

2.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)31117-154989999298901430-981214.3

2.58 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)31117-204989999298918430-982114.6

2.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)31117-304989999298925430-983916.2

3.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Mit AußengewindeM8NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)391.2520-154989999298932430-984725.2

3.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM8NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)391.2520-204989999298949430-985527.4

3.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM8NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)391.2520-304989999298956430-986329.3

5.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Mit AußengewindeM10NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)491.523-204989999298963430-987141.8

5.23 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM10NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)491.523-254989999298970430-988044.1

5.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM10NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)491.523-304989999298987430-989847.3

2.32 €

1 6 Arbeitstage InnengewindeM5-Blindbohrung[Messing] MessingNA250.8158.5-4989999298994430-99015.6

3.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage InnengewindeM6-Blindbohrung[Messing] MessingNA3111710-4989999299007430-99107

4.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage InnengewindeM8-Blindbohrung[Messing] MessingNA391.252012-4989999299014430-992818.5

5.40 €

1 6 Arbeitstage InnengewindeM10-Blindbohrung[Messing] MessingNA491.52314-4989999299021430-993627.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Seite maschinell bearbeitet NA Polygonale Form, Ausführung Dreikant
Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsschraube, Planfläche NA Werkstoff Grundkörper Phenol
Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Wärmebeständigkeit(°C) 110 Stückzahl(Stück) 1

Technischer Support