Drahtseil aus Edelstahl (mit spezieller Hülse)

Drahtseil aus Edelstahl (mit spezieller Hülse)
  • Sonderpreis
[Features]
· A stainless steel rope with excellent corrosion, rust, heat, and abrasion resistance.
· A general type rope that boasts approximately ten times the service life of conventional wire ropes, particularly when used in seawater.

[Notes]
· Four compatible sleeves are included with each unit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ステンレスワイヤロープ(専用スリーブ付):関連画像

Teilenummer
CWS1S20
CWS2S20
CWS15S10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStrangdurchmesser
(mm)
Länge
(m)
Nutzlast
(kg)
Spezifikationen Masse
(g)

16.88 €

1 15 Arbeitstage 1012015Mit 1×4 zugehöriger Muffe AS60

21.01 €

12.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-22050Mit 2×4 zugehöriger Muffe AS340

12.80 €

8.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-1.51030Mit 1,5×4 zugehöriger Muffe AS95

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kabel Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Anzahl in einem Paket 1 Rolle

Technischer Support