Farbiger Draht (kleine Rolle)

Farbiger Draht (kleine Rolle)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Various colored vinyl coatings are available.
· A small roll type which can be used to the very end.

[Applications]
· Gardening and other types of work etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

カラー針金(小巻タイプ):関連画像

Teilenummer
TCWS09B
TCWS09BK
TCWS09GN
TCWS09R
TCWS09W
TCWS09Y
TCWS12B
TCWS12BK
TCWS12GN
TCWS12R
TCWS12W
TCWS12Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drahtdurchmesser
(mm)
Drahtseele
(mm)
Zählung Länge
(m)
Nutzlast
(kgf)
Farbe JAN-Code Bestellnummer

7.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.90.720153Blau4989999276220282-5228

7.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.90.720153Schwarz4989999276183282-5481

7.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.90.720153Grün4989999276206282-5244

7.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.90.720153Rot4989999276244282-5279

7.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.90.720153Weiß4989999276169282-5201

7.28 €

1 6 Arbeitstage 0.90.720153Gelb4989999276268282-5295

7.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1.20.918106Blau4989999276213282-5252

7.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.20.918106Schwarz4989999276176282-5210

7.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1.20.918106Grün4989999276190282-5236

7.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1.20.918106Rot4989999276237282-5261

7.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1.20.918106Weiß4989999276152282-5198

7.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1.20.918106Gelb4989999276251282-5287

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kabel Werkstoff Getemperter Eisendraht (SWM-A) Anzahl in einem Paket 1 Rolle
Masse(g) 54

Technischer Support