Drahtseile / Kupfer / Ausführung wählbar

Drahtseile / Kupfer / Ausführung wählbar
  • Mengenrabatt
[Features]
· Soft and with excellent workability.
· Excellent corrosion resistance, electrical conductivity, workability, and rolling properties.

[Applications]
· Gardening, bonsai, and roofing, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TDW12
TDW16
TDW20
TDW26
TDWM-12
TDWM-16
TDWS-09
TDWS-030
TDWS-045
TDWS-055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drahtdurchmesser
(mm)
Zählung Länge
(m)
Nutzlast
(kgf)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

98.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1.21810074989999276466282-58301000

98.41 €

1 6 Arbeitstage 1.61656134989999276459282-58211000

98.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2143320.04989999276442282-58131000

98.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2.6122126.04989999276435282-58051000

66.04 €

1 6 Arbeitstage 1.2185074989999366976759-2604503

61.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.61625134989999366983759-2612447

5.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 0.920544989999366969759-265528

4.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.3030150.24989999366938759-262113

5.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.4526100.64989999366945759-263914

5.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5524714989999366952759-264717

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kabel Werkstoff Kupfer (Cu Standard 99,9 Min.) Anzahl in einem Paket 1 Rolle

Technischer Support