Antennendraht

Antennendraht
  • Mengenrabatt
[Features]
· The coating provides excellent corrosion resistance

[Applications]
· For fixing in place antennae.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TATW20

Teilenummer
TATW20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kabel Werkstoff Getemperter Eisendraht (SWM-A) Drahtdurchmesser(mm) 2
Drahtseele(mm) 1.6 Zählung 14 Länge(m) 30
Nutzlast(kgf) 21 Farbe Hellgrün Oberflächenbehandlung Vinylbeschichtung
Anzahl in einem Paket 1 Rolle JAN-Code 4989999276473 Bestellnummer 282-5856
Masse(g) 500

Sie befinden sich auf der Seite für Antennendraht, die Teilenummer ist TATW20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TATW20.

Technischer Support