Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TUW16100 |
TUW1620 |
TUW20100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drahtdurchmesser (mm) | Zählung | Anzahl der U-Klammern (Stk.) | Länge (m) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.6 | 16 | 60 | 100 | 4989999276497 | 282-5708 | 5000 | ||
39.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 16 | 15 | 20 | 4989999276503 | 282-5716 | 1000 | |
110.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.9 | 14 | 60 | 100 | 4989999276480 | 282-5694 | 7000 |
Loading...
Ausführung | Kabel | Werkstoff | Kabel aus zinkbeschichtetem Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (JIS-SWMGS-2) | Spezifikationen | Mit U-Heftklammern |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Galvanisierte Ausführung | Anzahl in einem Paket | 1 Rolle |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drahtdurchmesser(mm)
Zählung
Anzahl der U-Klammern(Stk.)
Länge(m)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften