Stacheldraht (Kohlenstoffarmer Stahl / vinylbeschichtet) (Teilenummern)

Stacheldraht (Kohlenstoffarmer Stahl / vinylbeschichtet)
[Features]
· The vinyl coating and zinc plated low carbon steel wire provide excellent durability.

[Applications]
· Gardening, farming, and other work.
· Can be used to thwart intruders by wrapping it around fences or walls.
· For preventing intrusion of wild animals into gardens and fields.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUW20100G
TUW2020G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der U-Klammern
(Stk.)
Länge
(m)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

154.56 €

1 6 Arbeitstage 601004989999276510282-57834000

51.91 €

1 6 Arbeitstage 15204989999276527282-5791800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kabel Werkstoff Kabel aus zinkbeschichtetem Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (JIS-SWMGS-2) Drahtdurchmesser(mm) 2
Zählung 14 Spezifikationen Mit U-Heftklammern Oberflächenbehandlung Vinylbeschichtung
Anzahl in einem Paket 1 Rolle

Technischer Support