Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
JWM-6S10 |
JWM-6S30 |
JWM-6S50 |
JWM-9S10 |
JWM-9S30 |
JWM-9S50 |
JWM-12S10 |
JWM-12S30 |
JWM-12S50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Strangdurchmesser (mm) | Länge (m) | Nutzlast (kg) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | 305 | 4989999378399 | 759-9480 | 1400 | |
132.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | 305 | 4989999378405 | 759-9498 | 4200 | ||
151.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 50 | 305 | 4989999378412 | 759-9501 | 7000 | ||
79.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 10 | 630 | 4989999378429 | 759-9510 | 2700 | ||
159.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 30 | 630 | 4989999378436 | 759-9528 | 8100 | ||
264.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 50 | 630 | 4989999378443 | 759-9536 | 13500 | ||
123.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 10 | 1120 | 4989999378450 | 759-9455 | 4800 | ||
255.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 1120 | 4989999378467 | 759-9463 | 14400 | ||
423.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 50 | 1120 | 4989999378474 | 759-9471 | 24000 |
Loading...
Ausführung | Kabel | Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Spezifikationen | JIS G3525 Standard-konformes Produkt |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl in einem Paket | 1 Rolle |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Strangdurchmesser(mm)
Länge(m)
Nutzlast(kg)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften