Transparente Folie, flammschutzbehandelt

Transparente Folie, flammschutzbehandelt
Features
· Does not produce dioxins when incinerated.
· The included threading provides improved strength while still maintaining a high level of transparency for the overall sheet.
· A fireproofed article as stipulated in the Fire Service Law. (Flameproof Class 2)
· A chain is included in the bottom section.

Applications
· A partitioning curtain for factories and work sites.
· Windbreak sheeting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TCI0203
TCI0204
TCI0403
TCI0404
TCI0603
TCI0604
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(m)
Dichtscheibe Steigung
(mm)
Anzahl der Dichtscheiben
(Stück)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(kg)

167.56 €

1 6 Arbeitstage 20003280x500204989999173277276-86312.2

215.03 €

1 6 Arbeitstage 20004280x500244989999173307276-86662.6

312.90 €

1 6 Arbeitstage 40003300x500264989999173284276-86404.4

415.76 €

1 6 Arbeitstage 40004300x500304989999173314276-86745.2

495.66 €

1 6 Arbeitstage 60003300x500334989999173291276-86586.5

620.36 €

1 6 Arbeitstage 60004300x500374989999173321276-86827.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorhänge Material (Folie) Polypropylen (PP) Material (Dichtscheibe) Messing
Werkstoff (Kette) Stahl Farbe Hell Dicke(mm) 0.45
Dichtscheibe Innendurchmesser(mm) 12 Zugfestigkeit(N) Länge 575/Breite: 520 Erweiterbarkeit(%) Länge 23/Breite: 22
Bruchgrenze(N) Länge 195/Breite: 186 Gewicht(g/m3) 220 Spezifikationen Brandschutz (2 Arten von Schutz)
Anzahl in einem Paket(Folie) 1

Technischer Support