Fünfsterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / Typ TFKB/TFKN

Fünfsterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / Typ TFKB/TFKN
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, Stahl, ABS / [Griffbereich] 14 - 20 mm / [Durchmesser Griff] 35 - 45 mm / [Oberflächenbehandlung] chromatiert, unbeschichtet, unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form



Die Fünfsterngriffe von TRUSCO NAKAYAMA bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Konfiguration stehen Messing, Stahl und ABS als Materialien bereit. Mit einem Griffbereich von 14 bis 20 mm bieten die Fünfsterngriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 35 bis 45 mm. Sie sind chromatiert, unbeschichtet und unbeschichtet. Je nach Bedarf können Sie zwischen Stern- und polygonale Form für die Fünfsterngriffe wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TFKB1-M5X10
TFKB1-M5X15
TFKB1-M5X20
TFKB1-M6X10
TFKB1-M6X15
TFKB1-M6X20
TFKB1-M6X30
TFKB2-M8X10
TFKB2-M8X15
TFKB2-M8X20
TFKB2-M8X30
TFKB2-M8X40
TFKB2-M8X50
TFKB3-M10X30
TFKB3-M10X40
TFKB3-M10X50
TFKN1-M5
TFKN1-M6
TFKN2-M6
TFKN2-M8
TFKN3-M8
TFKN3-M10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Gewinde, Endenbearbeitung Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Montageabschnitt, Material Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Außenform
(Ø)
Gewindesteigung
(mm)
Knopfhöhe
(mm)
Schraubentiefe
(mm)
Schraubenlänge
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

1.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM5NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)350.814-104989999298185430-90909.3

1.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM5NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)350.814-154989999298192430-91039.8

1.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM5NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)350.814-204989999298208430-911110.6

1.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)35114-104989999298215430-912010.9

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)35114-154989999298222430-913812

1.31 €

0.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Mit AußengewindeM6NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)35114-204989999298239430-914612.7

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)35114-304989999298246430-915414.6

2.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM8NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)421.2516-104989999298253430-916218.8

2.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM8NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)421.2516-154989999298260430-917120.3

2.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM8NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)421.2516-204989999298277430-918921.8

2.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM8NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)421.2516-304989999298284430-919725.1

2.04 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM8NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)421.2516-404989999298291430-920128

2.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM8NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)421.2516-504989999298307430-921931.6

3.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM10NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)451.517-304989999298314430-922742.5

3.10 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM10NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)451.517-404989999298321430-923547.3

3.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM10NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)451.517-504989999298338430-924352.5

1.88 €

1 6 Arbeitstage InnengewindeM5-Blindbohrung[Messing] MessingNA350.8178.5-4989999298345430-92518.9

1.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage InnengewindeM6-Blindbohrung[Messing] MessingNA351178.5-4989999298352430-92609.2

2.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage InnengewindeM6-Blindbohrung[Messing] MessingNA4211810-4989999298369430-927814.7

2.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage InnengewindeM8-Blindbohrung[Messing] MessingNA421.251810-4989999298376430-928615.3

3.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage InnengewindeM8-Blindbohrung[Messing] MessingNA451.252012-4989999298390430-930818.4

3.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage InnengewindeM10-Blindbohrung[Messing] MessingNA451.52012-4989999298383430-929419.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Seite maschinell bearbeitet NA Polygonale Form, Ausführung Pentagon
Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsschraube, Planfläche NA Werkstoff Grundkörper ABS
Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Wärmebeständigkeit(°C) 70 Stückzahl(Stück) 1

Technischer Support