Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
A(mm) | 75 | C(mm) | 16 | D(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 4.8 | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Elektropoliert/geraute Oberfläche |
Bestelleinheit(Set) | 1 | Zubehör | Edelstahl-Holzschraube, M4×35, Schneidschraube 17 Stck. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften