Fahrzeugtürverschluss (vertikal, aus Edelstahl)

Fahrzeugtürverschluss (vertikal, aus Edelstahl)
  • Mengenrabatt
[Features]
● Made of stainless steel and has excellent corrosion resistance.
● Stainless steel, glossy, looks luxurious.

[Uses]
● Box type container type used as a fastening tool when opening the door on the back of the truck.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TDF130T
TDF160T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

34.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1374989999284485284-8066155

32.76 €

1 6 Arbeitstage 1674989999284492284-8074164

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 76.5 C(mm) 6 d1(mm) 6
d2(mm) 6.5 L(mm) 31 W1(mm) 20
W2(mm) 25.2 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Bestelleinheit(Set) 1

Technischer Support