Bolzenriegel W (aus Edelstahl)

Bolzenriegel W (aus Edelstahl)
[Features]
● Because it is made of stainless steel, it has excellent corrosion and heat resistance.
● Dual-purpose type.
● The hole of the plate is enlarged, and it makes up for any gap that is formed after installation.
● Slip preventative is applied to the handle.
● It is easy to grip as the handle is attached at an angle.

[Uses]
● Steel gate doors ● Steel fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TKNW107S
TKNW152S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

38.95 €

1 6 Arbeitstage 507012.51074989999286915300-1661310

93.79 €

1 6 Arbeitstage 6510015.51524989999286922300-1679930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung Elektropoliert/geraute Oberfläche Bestelleinheit(Set) 1

Technischer Support