Robustes Rundbolzenschloss (aus Stahl)

Robustes Rundbolzenschloss (aus Stahl)
  • Mengenrabatt
[Features]
● Finished with a trivalent chromate treatment in consideration of environmental problems.
● For safety purposes we rounded the body of square bolts of 150 mm or larger.

[Uses]
● Gate dropping / inspection port made of steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMO80K
TMO100K
TMO150K
TMO300K
TMO450K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

9.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 37559774.54989999822694352-487675

10.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 37559994.54989999822618352-479595

16.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 47801214754989999822649352-4825250

22.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 47801230054989999822656352-4833380

24.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 47801245054989999822632352-4817500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Platte: Kaltgewalztes Stahlblech (EN 1.0330 äquiv.) Weichstahlstange (EN 1.0038 äquiv.) Bestelleinheit(Set) 1 Zubehör Holzschraube

Technischer Support