Magnetverschluss PE TSM50P

Magnetverschluss PE TSM50P
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Magnetverschluss mit einfacher Struktur und hoher Vielseitigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSM50PBR
TSM50PW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe JAN-Code Bestellnummer

4.87 €

1 6 Arbeitstage Braun4989999090888300-5305

4.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Weiß4989999090895300-5313

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetausführung Magnetausführung, Kategorie Rechteckig Adsorptionsvermögen(N) 28
Gesamtlänge(mm) 46.7 Breite(mm) 19.6 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 4 x 9,7 geschlitzte Bohrung Magnet, quadratisch, Montagefläche B Anzugsplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Polyethylen (PE) Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial Stahl
Höhe(mm) 12.8 Stückzahl(Stk.) 1 Masse(g) 25

Technischer Support