Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TMC-0083
Ausführung | Magnetausführung | Magnetausführung, Kategorie | Rechteckig | Adsorptionsvermögen(N) | 68.6 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 50 | Breite(mm) | 17 | Befestigungsmethode | Einführung |
Montagebohrungs-Ø D(mm) | 3.5 | Magnet, quadratisch, Montagefläche | A | Anzugsplatte | Verfügbar |
Betriebsumgebung | Standard | Grundwerkstoff | Messing | Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial | Stahl |
Höhe(mm) | 13 | Farbe | Silber | Stückzahl(Stk.) | 1 |
JAN-Code | 4989999280777 | Bestellnummer | 279-5795 | Masse(g) | 32 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetverschluss aus Aluminium / Vertikaler Einbau, 50 mm TMC-0083, die Teilenummer ist TMC-0083.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMC-0083.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften