Magnetverschluss aus Nylon TSM25SA

Magnetverschluss aus Nylon TSM25SA
  • Mengenrabatt
[Features]
· Fine adjustment of the absorption surface can be performed.
· Superior shock resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSM25SABR
TSM25SAW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe JAN-Code Bestellnummer

5.46 €

1 6 Arbeitstage Braun4989999090819300-5232

5.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Weiß4989999090826300-5241

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetausführung Magnetausführung, Kategorie Runde Form Adsorptionsvermögen(N) 30
Gesamtlänge(mm) 37 Breite(mm) 18.5 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 3,2 x 8 geschlitzte Bohrung Magnet, quadratisch, Montagefläche B Anzugsplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Kunststoff Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial Stahl
Stückzahl(Stk.) 1 Masse(g) 14

Technischer Support