Magnetverschluss aus Aluminium / Eingebettet TSM16

Magnetverschluss aus Aluminium / Eingebettet TSM16
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eingelassener Magnetverschluss mit hoher Haltbarkeit. [Werkstoff] Hauptkörpermaterial ist Aluminium.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSM16R
TSM16S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adsorptionsvermögen
(N)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

9.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 904989999090796300-521652

9.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1604989999090802300-522456

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetausführung Magnetausführung, Kategorie Rechteckig Gesamtlänge(mm) 80
Breite(mm) 15 Befestigungsmethode Eingebettet Montagebohrungs-Ø D(mm) 5
Magnet, quadratisch, Montagefläche C Anzugsplatte NA Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Aluminium Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Höhe(mm) 22
Farbe Silber Stückzahl(Stk.) 1

Technischer Support