Einhand-Magnetverschluss, POM TSM145BK

Einhand-Magnetverschluss, POM TSM145BK
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can be installed and removed with one touch.

[Specifications]
One touch embedded type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSM145BK

Teilenummer
TSM145BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetausführung Magnetausführung, Kategorie Sonstige Adsorptionsvermögen(N) 40
Gesamtlänge(mm) 40 Breite(mm) 12 Befestigungsmethode Eingebettet
Anzugsplatte Verfügbar Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Polyacetal (POM)
Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial Stahl Farbe Schwarz Stückzahl(Stk.) 1
JAN-Code 4989999043013 Bestellnummer 300-5437 Masse(g) 13

Sie befinden sich auf der Seite für Einhand-Magnetverschluss, POM TSM145BK, die Teilenummer ist TSM145BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSM145BK.

Technischer Support