Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Außenform (Ø) | Gewindesteigung (mm) | Knopfhöhe (mm) | Schraubenlänge (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3 | 16 | 0.5 | 16 | 10 | 4989999298604 | 430-9511 | 3.2 | |
2.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3 | 16 | 0.5 | 16 | 15 | 4989999298611 | 430-9529 | 3.4 | |
2.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | M4 | 16 | 0.7 | 16 | 10 | 4989999298628 | 430-9537 | 3.9 | ||
2.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4 | 16 | 0.7 | 16 | 15 | 4989999298635 | 430-9545 | 4.2 | |
2.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 16 | 0.8 | 16 | 10 | 4989999298642 | 430-9553 | 5.1 | |
2.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 16 | 0.8 | 16 | 15 | 4989999298659 | 430-9561 | 5.7 | ||
2.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 16 | 0.8 | 16 | 20 | 4989999298666 | 430-9570 | 6.3 | ||
2.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 20 | 0.8 | 22 | 15 | 4989999298673 | 430-9588 | 9.5 | ||
2.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 20 | 0.8 | 22 | 20 | 4989999298680 | 430-9596 | 10.1 | ||
2.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 20 | 1 | 22 | 10 | 4989999298697 | 430-9600 | 10.4 | ||
2.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 20 | 1 | 22 | 15 | 4989999298703 | 430-9618 | 11.1 | |
2.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 20 | 1 | 22 | 20 | 4989999298710 | 430-9626 | 12.2 | ||
2.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 25 | 0.8 | 27 | 20 | 4989999298727 | 430-9634 | 14.6 | ||
2.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 25 | 0.8 | 27 | 25 | 4989999298734 | 430-9642 | 15.1 | ||
2.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 25 | 1 | 27 | 15 | 4989999298741 | 430-9651 | 15.7 | ||
2.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 25 | 1 | 27 | 20 | 4989999298758 | 430-9669 | 16.7 | ||
2.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 25 | 1 | 27 | 25 | 4989999298765 | 430-9677 | 17.5 | |
3.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 32 | 1.25 | 27 | 15 | 4989999298772 | 430-9685 | 28 | ||
3.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 32 | 1.25 | 27 | 20 | 4989999298789 | 430-9693 | 29.5 | ||
3.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 32 | 1.25 | 27 | 25 | 4989999298796 | 430-9707 | 40 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Montageabschnitt, Ausführung | Mit Außengewinde | Runde Form, Ausführung | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Seite maschinell bearbeitet | NA | Zusätzliche Funktionen | NA | Gewinde, Endenbearbeitung | NA |
Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Werkstoff Grundkörper | ABS | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA |
Montageabschnitt, Material | Stahl | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) | Wärmebeständigkeit(°C) | 70 |
Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Außenform(Ø)
Gewindesteigung(mm)
Knopfhöhe(mm)
Schraubenlänge(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften