Rändelschrauben / TKKBF / niedrige Form

Rändelschrauben / TKKBF / niedrige Form
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv., Stahl, EN 1.4301 Equiv., Stahl, Stahl / [Griffbereich] 3.5 - 10 mm / [Durchmesser Griff] 16 - 36 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet, verchromt / [Form] Rundform, Zylinderform



Die Rändelschrauben von TRUSCO NAKAYAMA zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen EN 1.4301 Equiv., Stahl, EN 1.4301 Equiv., Stahl und Stahl. Der Griffbereich der Rändelschrauben liegt zwischen 3.5 bis 10 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 16 bis 36 mm auf. Sie können zwischen unbeschichteten bis hin zu verchromten Oberflächen wählen. Die Rändelschrauben sind in Rund- oder Zylinderform verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TKKBF-M4X10
TKKBF-M4X10S
TKKBF-M4X16
TKKBF-M4X16S
TKKBF-M5X10
TKKBF-M5X10S
TKKBF-M5X16
TKKBF-M5X16S
TKKBF-M5X20
TKKBF-M5X20S
TKKBF-M6X16
TKKBF-M6X16S
TKKBF-M6X20
TKKBF-M6X20S
TKKBF-M6X25
TKKBF-M6X25S
TKKBF-M6X30
TKKBF-M6X30S
TKKBF-M8X20
TKKBF-M8X20S
TKKBF-M8X25
TKKBF-M8X25S
TKKBF-M8X30
TKKBF-M8X30S
TKKBF-M10X25
TKKBF-M10X25S
TKKBF-M10X30
TKKBF-M10X30S
TKKNF-M4
TKKNF-M4S
TKKNF-M5
TKKNF-M5S
TKKNF-M6
TKKNF-M6S
TKKNF-M8
TKKNF-M8S
TKKNF-M10
TKKNF-M10S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Gewinde, Endenbearbeitung Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Oberflächenbehandlung Montageabschnitt, Material Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Außenform
(Ø)
Gewindesteigung
(mm)
Knopfhöhe
(mm)
Schraubentiefe
(mm)
Schraubenlänge
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

5.23 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM4NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung160.73.5-104989999287769470-09706

7.70 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM4NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA160.73.5-104989999287905470-11196

5.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM4NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung160.73.5-164989999287776470-09887

7.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM4NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA160.73.5-164989999287912470-11277

5.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM5NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung200.84-104989999287783470-099612

9.57 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM5NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA200.84-104989999287929470-113512

5.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM5NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung200.84-164989999287790470-100313

9.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM5NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA200.84-164989999287936470-114313

5.57 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM5NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung200.84-204989999287806470-101114

9.59 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM5NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA200.84-204989999287943470-115114

7.92 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung2415-164989999287813470-102022

11.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA2415-164989999287950470-116022

7.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung2415-204989999287820470-103823

11.58 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA2415-204989999287967470-117823

7.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung2415-254989999287837470-104624

11.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA2415-254989999287974470-118624

7.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung2415-304989999287844470-105425

11.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA2415-304989999287981470-119425

9.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM8NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung301.256-204989999287851470-106242

15.66 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM8NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA301.256-204989999287998470-120842

9.65 €

1 9 Arbeitstage Mit AußengewindeM8NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung301.256-254989999287868470-107144

15.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM8NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA301.256-254989999290707470-121644

10.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM8NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung301.256-304989999287875470-108946

15.69 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM8NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA301.256-304989999290714470-122446

17.04 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM10NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung361.58-254989999287882470-109780

20.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM10NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA361.58-254989999290721470-123280

17.07 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM10NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung361.58-304989999287899470-110183

20.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM10NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA361.58-304989999290738470-124183

3.13 €

1 6 Arbeitstage InnengewindeM4-Durchgangsbohrung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung160.744-4989999290745470-12596

4.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage InnengewindeM4-Durchgangsbohrung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA160.744-4989999290790470-13056

3.36 €

1 6 Arbeitstage InnengewindeM5-Durchgangsbohrung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung200.855-4989999290752470-126712

5.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage InnengewindeM5-Durchgangsbohrung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA200.855-4989999290806470-131312

4.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage InnengewindeM6-Durchgangsbohrung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung24166-4989999290769470-127521

6.82 €

1 6 Arbeitstage InnengewindeM6-Durchgangsbohrung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA24166-4989999290813470-132121

6.91 €

1 6 Arbeitstage InnengewindeM8-Durchgangsbohrung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung301.2588-4989999290776470-128344

9.01 €

1 6 Arbeitstage InnengewindeM8-Durchgangsbohrung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA301.2588-4989999290820470-133044

10.57 €

1 6 Arbeitstage InnengewindeM10-Durchgangsbohrung[Stahl] StahlVerchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung361.51010-4989999290783470-129180

15.69 €

1 6 Arbeitstage InnengewindeM10-Durchgangsbohrung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA361.51010-4989999290837470-134880

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Runde Form, Ausführung Zylindrisch Seite maschinell bearbeitet Gerändelt
Zusätzliche Funktionen NA Wärmebeständigkeit(°C) 10 Stückzahl(Stück) 1

Technischer Support