Ringverschluss, Typ "Offener P-Haken" (Edelstahl) (Teilenummern)

Ringverschluss, Typ "Offener P-Haken" (Edelstahl)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Structure has outward opening with a ring, so it will not open inadvertently.
[Usage]
· As a connecting fitting of chain, wire, rope, etc., also joints of terminal fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TOFP5
TOFP6
TOFP8
TOFP10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Nutzlast
(kN)
Drahtdurchmesser
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

15.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 580.6954989999037449380-376726

18.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 660.9864989999037456380-377541

24.62 €

1 6 Arbeitstage 741.4784989999037463380-378380

32.01 €

1 6 Arbeitstage 911.96104989999037432380-3759152

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ringverschluss Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Bestelleinheit 1 Stk.
Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Technischer Support