Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TKB-1 |
TKB-2 |
TKBJ-12A |
TKBJ-12B |
TKBJ-14A |
TKBJ-14B |
TKBJ-16A |
TKBJ-16B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Nutzlast (kN) | Spezifikationen | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 1.32 | Ohne Ring | 4989999299359 | 431-5898 | 153 | ||
59.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 2.11 | Mit Ring | 4989999299366 | 431-5901 | 164 | ||
56.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 169 | 2.45 | Ohne Ring | 4989999299373 | 431-5910 | 326 | ||
64.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 169 | 2.94 | Mit Ring | 4989999299380 | 431-5928 | 380 | ||
74.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 204 | 3.43 | Ohne Ring | 4989999299397 | 431-5936 | 540 | ||
83.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 204 | 3.92 | Mit Ring | 4989999299403 | 431-5944 | 596 | ||
97.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 229 | 4.41 | Ohne Ring | 4989999299410 | 431-5952 | 822 | ||
105.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 229 | 4.90 | Mit Ring | 4989999299427 | 431-5961 | 876 |
Loading...
Karabiner/Karabinerhaken, Details | Ohne Verriegelung | Ausführung | Karabiner Karabinerhaken | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Bestelleinheit | 1 Stk. | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Nutzlast(kN)
Spezifikationen
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften