Ringverschluss "Carabiner Junior" (Edelstahl) (TKJR2)

Ringverschluss "Carabiner Junior" (Edelstahl)  TKJR2

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TKJR2

Marke: TRUSCO NAKAYAMA

Preis: 41.61

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Karabiner/Karabinerhaken, Details: Mit Verriegelung

Nutzlast: 2.11 kN

JAN-Code: 4989999149968

Bestellnummer: 409-9745

Masse: 140 g


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TKJR2

Teilenummer
TKJR2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Karabiner/Karabinerhaken, Details Nutzlast
(kN)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

41.61 €

1 6 Arbeitstage Mit Verriegelung2.114989999149968409-9745140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Karabiner Karabinerhaken Länge(mm) 80 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Bestelleinheit 1 Stk. Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Sie befinden sich auf der Seite für Ringverschluss "Carabiner Junior" (Edelstahl) , die Teilenummer ist TKJR2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TKJR2.

Produktvarianten

Teilenummer
TKJR1
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Karabiner/Karabinerhaken, Details Nutzlast
(kN)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

35.22 €

1 6 Arbeitstage Ohne Verriegelung1.324989999149951409-9737133

Technischer Support