Schraubhaken (Edelstahl)

Schraubhaken (Edelstahl)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· The item hung is unlikely to be removed inadvertently, since it has slip prevention attached.
[Usage]
· It is installed on a wall, a floor surface, a pillar, with chain, rope or wires as terminal fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TBF8S

Teilenummer
TBF8S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.59 €

7.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Haken Nutzlast(kN) 0.59 Gewinde-Ø M8
Drahtdurchmesser(mm) 8 Spezifikationen Mit Anker Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Bestelleinheit 1 Satz Anzahl in einem Paket 1 Satz JAN-Code 4989999019100
Bestellnummer 356-5599 Masse(g) 74

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubhaken (Edelstahl), die Teilenummer ist TBF8S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBF8S.

Technischer Support