Ringverschluss (Edelstahl / Schraube beidseitig) 【1-2 Stk. pro Packung】

Ringverschluss (Edelstahl / Schraube beidseitig)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Open and close by only turning the nut.
[Usage]
· As chain terminal attachment, and joint fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRC2.5
TRC3
TRC4
TRC5
TRC6
TRC8
TRC9
TRC10
TRC11
TRC13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Nutzlast
(kN)
Drahtdurchmesser
(mm)
Anzahl in einem Paket JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

18.15 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25.50.152.52 Stk.4989999273700274-97188

21.97 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 290.2932 Stk.4989999273717274-972612

23.16 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 340.4942 Stk.4989999273724274-973422

25.72 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 420.7852 Stk.4989999273731274-974240

28.01 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 49.01.4762 Stk.4989999273748274-975164

22.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 623.4381 Stk.4989999273755274-976972

29.01 €

1 6 Arbeitstage 67.04.9091 Stk.4989999273762274-9777101

36.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 766.86101 Stk.4989999273779274-9785139

46.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 857.84111 Stk.4989999273786274-9793179

52.72 €

1 6 Arbeitstage 96.09.80131 Stk.4989999273793274-9807283

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ringverschluss Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Bestelleinheit Ein Beutel

Technischer Support