Ringverschluss "Wide Speed Catch" (Edelstahl / Gewinde)

Ringverschluss "Wide Speed Catch" (Edelstahl / Gewinde)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Open and close by only turning the nut.
· Opening of mouth is wider than normal ring catch, and makes connection work easier.
· Can connect with heavy load.
[Usage]
· As a connecting fitting of chain, wire, rope, etc., also joints of terminal fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSC3W
TSC4W
TSC5W
TSC6W
TSC8W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Nutzlast
(kN)
Drahtdurchmesser
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

14.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 420.2934989999285673328-60028

15.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 520.4944989999285680328-601118

16.70 €

1 6 Arbeitstage 650.7854989999285697328-602931

19.42 €

1 6 Arbeitstage 791.4764989999285703328-603751

26.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1013.4384989999285710328-6045115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ringverschluss Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Bestelleinheit 1 Stk.
Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Technischer Support