Ringverschluss "Kleiner Karabiner" (Edelstahl)

Ringverschluss "Kleiner Karabiner" (Edelstahl)
  • Sonderpreis
[Features]
· One touch removal for terminal metal fittings of the chain.
[Usage]
· Joint fittings.
· Best standard joint fitting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TPKB6

Teilenummer
TPKB6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.20 €

7.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Karabiner/Karabinerhaken, Details Ohne Verriegelung Ausführung Karabiner Karabinerhaken Länge(mm) 66
Nutzlast(kN) 0.78 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Bestelleinheit 1 Stk.
Anzahl in einem Paket 1 Stk. JAN-Code 4989999019032 Bestellnummer 356-5521
Masse(g) 37

Sie befinden sich auf der Seite für Ringverschluss "Kleiner Karabiner" (Edelstahl), die Teilenummer ist TPKB6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPKB6.

Technischer Support