Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TPF1 |
TPF2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Nutzlast (kN) | Anzahl in einem Paket | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 € 4.23 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 17 | 0.005 | 30 Stk. | 4989999285048 | 300-9009 | 9 | |
12.84 € 7.32 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 22 | 0.01 | 20 Stk. | 4989999285055 | 300-9017 | 12 |
Loading...
Karabiner/Karabinerhaken, Details | Ohne Verriegelung | Ausführung | Karabiner Karabinerhaken | Drahtdurchmesser(mm) | 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Bestelleinheit | Ein Beutel |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Nutzlast(kN)
Anzahl in einem Paket
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften