Halterung für Anzeigetafel "Ventil öffnen / schließen" (birnenförmig) 【10 Stk. pro Packung】

Halterung für Anzeigetafel "Ventil öffnen / schließen" (birnenförmig)
[Features]
· A mounting bracket for installing valve display boards in a way that can be easily seen.
[Usage]
· For mounting valve indication board.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T86020

Teilenummer
T86020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ring Innendurchmesser(mm) 15 Drahtdurchmesser(mm) 1.0
Werkstoff Rostfreier Bestelleinheit 1 Paar Anzahl in einem Paket 10 Stk.
JAN-Code 4989999203158 Bestellnummer 415-6013 Masse(g) 7

Sie befinden sich auf der Seite für Halterung für Anzeigetafel "Ventil öffnen / schließen" (birnenförmig) , die Teilenummer ist T86020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T86020.

Technischer Support