Kugelkette (aus Edelstahl)

Kugelkette (aus Edelstahl)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· The chain itself includes a fishing swivel function to prevent twisting.
[Applications]
· For water faucets and for hanging plates etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBCS-2301
TBCS-2302
TBCS-2303
TBCS-2305
TBCS-2310
TBCS-2315
TBCS-3201
TBCS-3202
TBCS-3203
TBCS-3205
TBCS-3210
TBCS-3215
TBCS-4501
TBCS-4502
TBCS-4503
TBCS-4505
TBCS-4510
TBCS-4515
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutzlast
(kN)
Länge
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Kugeldurchmesser
(mm)
Masse
(kg)

7.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.0310004989999350388498-26902.310

13.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.0320004989999350395498-27032.320

20.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.0330004989999350401498-27112.330

33.61 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.0350004989999350418498-27202.350

64.92 €

1 6 Arbeitstage 0.03100004989999350425498-27382.3100

97.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.03150004989999350432498-27462.3150

6.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.0510004989999350449498-27543.216

13.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.0520004989999350456498-27623.232

20.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.0530004989999350463498-27713.248

33.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.0550004989999350470498-27893.280

63.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.05100004989999350487498-27973.2160

69.19 €

35.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0.05150004989999350494498-28013.2240

9.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.1410004989999277999498-28194.536

19.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.1420004989999290950498-28274.572

28.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.1430004989999290967498-28354.5108

47.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.1450004989999290974498-28434.5180

91.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.14100004989999290981498-28514.5360

100.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.14150004989999290998498-28604.5540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugelketten Werkstoff Edelstahl (EN 1.4303 Äquiv.) Anzahl in einem Paket 1 Stk.
Bestelleinheit 1 Stk.

Technischer Support