Rundringbolzen (Edelstahl)

Rundringbolzen (Edelstahl)
  • Mengenrabatt
[Features]
· When not in use the ring collapses and does not get in the way.
· Fix the bolts to the wall surface and the installation place, and hang an object through the ring to lower it.
[Usage]
· It is installed on a wall, a floor surface, a pillar, with chain, rope or wires as terminal fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMB3M
TMB5M
TMB7M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutzlast
(kN)
Innendurchmesser
(mm)
Gewinde-Ø Drahtdurchmesser
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

12.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.225M4x0,734989999285239300-919010

16.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.4930M6x1.054989999285246300-920330

22.44 €

1 6 Arbeitstage 0.7850M8x1,2574989999285253300-921186

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ringschraube Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Bestelleinheit 1 Stk.
Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Technischer Support