Augplatte "Deckauge" (Edelstahl) 【1-2 Stk. pro Packung】

Augplatte "Deckauge" (Edelstahl)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can be mounted even on a narrow installation surface.
· Use the screw with countersunk head.
[Usage]
· For mounting on pillars and wall.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPD3
TPD4
TPD5
TPD6
TPD8
TPD9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutzlast
(kN)
Drahtdurchmesser
(mm)
Anzahl in einem Paket JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

11.41 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 0.0332 Stk.4989999274202275-19338

12.85 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 0.0742 Stk.4989999274219275-194116

16.15 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 0.1552 Stk.4989999274226275-195030

18.74 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 0.262 Stk.4989999274233275-196854

15.81 €

1 6 Arbeitstage 0.2981 Stk.4989999274240275-197667

20.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5991 Stk.4989999274257275-1984104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Metallhalterungen und Ösenplatte mit Unterlegscheibe Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Bestelleinheit Ein Beutel

Technischer Support